Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 60
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
03090-20 - Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli se snímačem stavu, kabelové připojení
Kusovník
03090-20-024121
BEST
Objednací ?íslo
FORM
Provedení
AUSF
Provedení
AUSF1
Provedení
MATERIAL
Základní těleso
POS
Položka
D
Průměr
mm
D1
Závit
mm
D2
Průměr
mm
L
Délka
mm
L1
Délka
mm
L2
Délka
mm
L3
Délka
mm
H
Délka
mm
SW1
Otvor klíče
mm
SW2
Otvor klíče
mm
F
F x 30°
mm
F1
Síla pružiny začátek F1 cca N
N
F2
Síla pružiny konec F2 cca N
N
P
2000 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099