Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
03090-20 - Doigt d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état, filaire
Nomenclature
03090-20-024121
BEST
Référence
FORM
Forme
AUSF
Modèle
AUSF1
Modèle
MATERIAL
Corps de base
POS
Position
D
Diamètre
mm
D1
Filetage
mm
D2
Diamètre
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
L3
Longueur
mm
H
Longueur
mm
SW1
Ouverture de clé
mm
SW2
Ouverture de clé
mm
F
F x 30°
mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
N
P
2000 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099