Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 32
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
03090-30 - Doigt d'indexage en acier ou en inox, modèle court, avec levier à came en plastique
Nomenclature
03090-30-9410154
BEST
Référence
FORM
Forme
AUSF
Modèle
MATERIAL
Corps de base
POS
Position
A
Distance
mm
A1
Distance
mm
B
Largeur
mm
B1
Distance
mm
D
Diamètre
mm
D1
Filetage
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
S
Hub S
mm
SW1
Ouverture de clé
mm
SW2
Ouverture de clé
mm
F
F x 30°
mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
N
F2
Force du ressort finale F2 env. N
N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099