Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
03091 inch - Aretační čepy
Kusovník
03091-12CMA4
BEST
Objednací číslo
GR
Velikost
D
Průměr
D1
Závit
D2
Průměr
L
Celková délka
L1
Délka
L2
Délka
L3
Délka
mm
H
Výška
A
Vzdálenost
SW1
Otvor klíče
F
Fazeta x 30°
F1
Síla pružiny začátek F1 cca N
ca. N
F2
Síla pružiny konec F2 cca N
ca. N
ANTDM
Utahovací moment
mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099