Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0309219 - TSS-RTK-BEN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0309219
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0309219
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennscheibe
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennscheibe, Breite: 0,8 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TSS-RTK-BEN
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918320492
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
61 mm
AAF040
Nettogewicht
0.004 kg
BAE496
min. Dicke
0.800 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918320492
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Trennscheibe
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Spezial-Trennscheibe
AAO057
Herstellerprodukttyp
TSS-RTK-BEN
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE