Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 32
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
03093 inch - Trzpienie ustalające – stal nierdzewna, bez kołnierza
Lista materiałowa
03093-002516A8
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Korpus
Stal nierdzewna
OBFLGK
Powierzchnia
FORM
Forma
AUSF
Wersja
POS
Pozycja
D
Średnica
mm
D1
Gwint
mm
D2
Średnica
mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
L2
Długość
mm
H
Wysokość
mm
SW
Rozwartość klucza
F
Fazowanie 30°
mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099