Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 48
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03093 - Indexing plungers without collar
Bill of material
03093-01516
BEST
Order No.
MATERIAL
Main
OBFLGK
Surface finish
FORM
Form
AUSF
version
POS
Position
D
diameter
mm
D1
thread
mm
D2
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
H
height
mm
SW
width across flats
F
chamfer 30°
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD