Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 36
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03094-10 - Fastening set steel or stainless steel for thin-walled parts
Bill of material
03094-10-20160
BEST
Bestellnummer
MATERIAL
Material
GR
Größe
T
Klemmung
mm
D
Durchmesser
mm
D1
Gewinde
mm
D2
Durchmesser
mm
D3
Durchmesser
mm
SW
Schlüsselweite
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
L2
Länge
mm
L3
Länge
mm
Enter value for L3
Länge
mm
cm
inch
ft
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73269098
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели