Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03096-14 - Bowden cables for indexing plungers with remote actuation
Bill of material
03096-14-1000
BEST
Order No.
B
height
7 mm
D
thread
M6 mm
D1
Diameter
1.5 mm
D2
Diameter
5 mm
D3
Diameter
5 mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
SW
Key-wide
10 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83071000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.