Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
03096-20 - Pancerze cięgna z rurą wewnętrzną
Lista materiałowa
03096-20-0150X1000
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Stal
OBFLGK
Powierzchnia korpusu
powleczony tworzywem sztucznym
D
DurchmesserDurchmesser
5 mm
D1
DurchmesserDurchmesser
2.2 mm
D2
Średnica
5.5 mm
D3
Średnica
2.5 mm
L
Długość
mm
L1
Długość
2 mm
L2
Długość
11 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73121050
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099