Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
03096-20 - Tažné pouzdro s vnitřní trubkou
Kusovník
03096-20-0150X1000
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
Ocel
OBFLGK
Povrch základní těleso
potaženo umělou hmotou
D
DurchmesserDurchmesser
5 mm
D1
DurchmesserDurchmesser
2.2 mm
D2
Průměr
5.5 mm
D3
Průměr
2.5 mm
L
Délka
mm
L1
Délka
2 mm
L2
Délka
11 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73121050
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099