Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
03096-25 - Koncová pouzdra
Kusovník
03096-25-0350
BEST
Objednací číslo
03096-25-0350
MATERIAL
Materiál
mosaz
OBFLGK
Povrch základní těleso
blau passiviert
D
DurchmesserDurchmesser
5.5 mm
D1
DurchmesserDurchmesser
5 mm
D2
Průměr
2.5 mm
L
Délka
11 mm
L1
Délka
9 mm
L2
Délka
4.5 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0006 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
74153380
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495925608
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model