Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03096-30 - Setscrews
Bill of material
03096-30-0306X24
BEST
Order No.
03096-30-0306X24
MATERIAL
Material
brass
OBFLGK
Surface finish body
nickel-plated
D
DurchmesserDurchmesser
M6 mm
D1
DurchmesserDurchmesser
7 mm
D2
Diameter
3 mm
L
Length
34 mm
L1
Length
24 mm
L2
Length
8.5 mm
SW
Key-wide
8 mm
GEW
Approx. weight
0.0046 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495925615
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models