Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
03096-35 - Šroubové přípojky Sevření se závitovým šroubem
Kusovník
03096-35-03180507
BEST
Objednací číslo
03096-35-03180507
MATERIAL
Materiál
mosaz
OBFLGK
Povrch základní těleso
potaženo niklem
D
DurchmesserDurchmesser
5 mm
D1
DurchmesserDurchmesser
M4 mm
D2
Průměr
1.8 mm
L
Délka
7 mm
L1
Délka
3.5 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0008 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73269086
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495925622
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099