Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
03096-50 - Rozdzielacz cięgna Bowdena do trzpieni ustalających ze zdalnym sterowaniem
Lista materiałowa
03096-50-306240101
BEST
Nr zamówienia
03096-50-306240101
MATERIAL
Materiał
Thermoplast
AUSF1
Wersja 1
kunststoffbeschichtet
A
Odstęp
77 mm
B
Szerokość
40 mm
B1
Odstęp
20 mm
B2
Odstęp
14 mm
D
Średnica
6.6 mm
D1
Średnica
3 mm
D2
Średnica
7 mm
H
Wysokość
20 mm
H1
Odstęp
10 mm
L
Długość
110 mm
L1
Odstęp
11.5 mm
S
Odstęp
24 mm
SW1
Rozwartość klucza
8 mm
SW2
Rozwartość klucza
10 mm
GEW
Ciężar ok.
71.0000 kg
BS
Opis
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269097
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495977768
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099