Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
03096 - Doigt d’indexage sans tête avec anneau
Nomenclature
03096-03410
BEST
Référence
MATERIAL
Corps de base
OBFLGK
Surface
FORM
Forme
AUSF
Modèle
POS
Position
D
Diamètre
mm
D1
Filetage
D4
Diamètre
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
H
Hauteur
mm
SW
Ouverture de clé
mm
F
Chanfrein 30°
mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099