Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 48
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
03099-11 inch - Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal nierdzewna
Lista materiałowa
03099-11-10412AO
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Stal nierdzewna
POS
Pozycja
FORM
Forma
FARBE
-
AUSF
Wersja
D
Średnica
mm
D1
Gwint
mm
D2
Średnica
mm
B
Wysokość
mm
B1
Szerokość
mm
F
Fazowanie x 30°
mm
H
Wysokość
mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
L3
Długość
mm
SW
Rozwartość klucza
mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
XPOS
'1','entspannte Position','2','gespannte Position'
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099