Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 384
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03099-12 - Cam-action indexing plunger, with hexagon
Bill of material
03099-12-061220187
BEST
Order No.
POS
Position
FORM
Form
FARBE
Colour
AUSF
version
D
diameter
mm
D1
thread
mm
D2
diameter
mm
B
height
mm
B1
width
mm
H
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L3
Length
mm
SW1
Width across flats
mm
SW2
Width across flats
mm
F
Chamfer x 30°
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900 mm
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models