Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 54
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
03099-61 - Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu
Lista materiałowa
03099-61-410179
BEST
Nr zamówienia
FORM
Forma
FORMT
Typ formy
MATERIAL
Materiał korpusu
D
Średnica
D1
Gwint
mm
D2
Średnica
mm
D3
Średnica
3 mm
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
mm
H3
Wysokość
4 mm
T
Odstęp
mm
T1
Odstęp
mm
SW1
Rozwartość klucza
mm
SW2
Rozwartość klucza
5 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
MONTAGE
Montaganleitung
Instrukcja montażu
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099