Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 24
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03099 - Cam-action indexing plungers
Bill of material
03099-081220
BEST
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
B
width
mm
B1
width
mm
H
height
mm
F
Chamfer 30°
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型