031-70249
Amphenol RF
Connectors
Mini-BNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/mini_bnc_connectors/031_70249.prj},{NB=031-70249},{SHA256=s+cLhLkZNGh/DR5xP72TJac9bbl/tdQcdgdgj4azEvU=},{INAME=00406__312d70249},{PN=031-70249},{DESC=RF Connector Mini-BNC Straight PCB Jack Through Hole 75 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{IMPEDANCE=75},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=PCB - Through Hole},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-70249
Bill of material
031-70249
PN
Part Number
031-70249
DESC
Description
RF Connector Mini-BNC Straight PCB Jack Through Hole 75 Ohm
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Brass
IMPEDANCE
Impedance
75
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Jack
OL
Operating Level
Commercial
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
4
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Bayonet
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
PCB - Through Hole
SC
Size Category
Miniature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청