Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
03102-10 - Manette avec ressort de rappel en aluminium, manette à gauche ou à droite
Nomenclature
03102-10-04036
BEST
Référence
FORM
Forme
FORMT
Type de forme
S
Course min-max
B
Largeur
36.5 mm
D
Diamètre
12.9 mm
D1
Diamètre
6.2 mm
D2
Diamètre
10.2 mm
H
Longueur
34 mm
L
Longueur
60 mm
L1
Longueur
40 mm
BS
Description
Information
Infotext
GEW
Poids environ
0.0580 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099