Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
03102-15 - Manette avec ressort de rappel en acier ou laiton, manette vers le haut ou vers le bas
Nomenclature
03102-15-07356
BEST
Référence
FORM
Forme
FORMT
Type de forme
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
B
Largeur
56 mm
B1
Largeur
30 mm
C
Hauteur
2.7 mm
D
Diamètre
5.5 mm
D1
Diamètre
12 mm
D2
Diamètre
10 mm
H
Longueur
29.7 mm
H1
Hauteur
7.35 mm
L
Longueur
73.5 mm
L1
Longueur
20 mm
L2
Longueur
10 mm
L3
Longueur
22 mm
L4
Longueur
12 mm
GEW
Poids environ
0.0870 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099