Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
03102-15 - Pestillos con muelle de retroceso de acero inoxidable, pestillo hacia arriba o hacia abajo
Lista de materiales
03102-15-07356
BEST
Referencia
FORM
Forma
FORMT
Modelo de forma
POS
Posición
mm
Enter value for POS
Posición
mm
cm
inch
ft
B
Anchura
56 mm
B1
Anchura
30 mm
C
Altura
2.7 mm
D
Diámetro
5.5 mm
D1
Diámetro
12 mm
D2
Diámetro
10 mm
H
Longitud
29.7 mm
H1
Altura
7.35 mm
L
Longitud
73.5 mm
L1
Longitud
20 mm
L2
Longitud
10 mm
L3
Longitud
22 mm
L4
Longitud
12 mm
GEW
Poids
0.0870 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD