Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0311139 - ATP-URTK/SP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0311139
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0311139
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abteilungstrennplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 99 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 99 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ATP-URTK/SP
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
99 mm
AAF040
Nettogewicht
0.011 kg
BAE496
min. Dicke
2 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918001322
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abteilungstrennplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 99 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 64 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
ATP-URTK/SP
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918001322
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE