Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
03161-10 - Polohovací válec, nerezová ocel, pneumatický
Kusovník
03161-10-10140
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
Nerezová ocel
POS
Poloha dorazy
FORM
Provedení
FORMT
Typ provedení
D
Průměr
19 mm
D1
Průměr
10 mm
D2
Závit
M14x1 mm
D3
EAN-Nummer norelem
23 mm
D4
Závit
M5
H
5.5 mm
H1
21 mm
H2
4.5 mm
H3
26.5 mm
H4
Výška
10
SW
Otvor klíče
19 mm
BDRUCK
Provozní
0,3 - 0,7 MPa
F
Upínací síla
N
HALTEKRAFT
Přídržná síla
N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model