Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
03161-10 - Trzpień mocujący stal nierdzewna, pneumatyczny
Lista materiałowa
03161-10-10140
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Stal nierdzewna
POS
Pozycja
FORM
Forma
FORMT
Typ formy
D
Średnica
19 mm
D1
Średnica
10 mm
D2
Gwint
M14x1 mm
D3
EAN-Nummer norelem
23 mm
D4
Gwint
M5
H
5.5 mm
H1
21 mm
H2
4.5 mm
H3
26.5 mm
H4
Wysokość
10
SW
Rozwartość klucza
19 mm
BDRUCK
Cisnienie
0,3 - 0,7 MPa
F
Siła zacisku
N
HALTEKRAFT
Siła
N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD