Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
03161-11 - Douilles de logement en Inox de broche de positionnement à billes, pneumatiques
Nomenclature
03161-11-101
BEST
Référence
03161-11-101
MATERIAL
Matière
Inox
B
Largeur
2.5 mm
D
Diamètre
10 mm
D1
Diamètre
20 mm
D2
Diamètre
20 mm
D3
Diamètre
17 mm
D4
Filetage
M16x1,5 mm
H
Hauteur
17 mm
H1
Hauteur
3 mm
GEW
Poids environ
0.0120 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495705330
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099