Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
03161-11 - Tuleje mocujące stal nierdzewna do trzpieni mocujących, pneumatyczne
Lista materiałowa
03161-11-101
BEST
Nr zamówienia
03161-11-101
MATERIAL
Materiał
Stal nierdzewna
B
Szerokość
2.5 mm
D
Średnica
10 mm
D1
Średnica
20 mm
D2
Średnica
20 mm
D3
Średnica
17 mm
D4
Gwint
M16x1,5 mm
H
Wysokość
17 mm
H1
Wysokość
3 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0120 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495705330
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099