Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
03161-15 - Polohovací upnutí kruhová, nerezová ocel, pneumatická
Kusovník
03161-15-0618
BEST
Objednací číslo
03161-15-0618
MATERIAL
Materiál
Nerezová ocel
POS
Položka
D
Průměr
6 mm
D1
Závit
M18x1 mm
D2
Průměr
21 mm
D3
Závit
M5 mm
H
Výška
5.5 mm
H1
Výška
4 mm
H2
Výška
15 mm
H3
Výška
26.7 mm
SW
Otvor klíče
19 mm
BDRUCK
Provozní tlak
0,3 - 0,7 Mpa
F
Síla
30 N
HALTEKRAFT
Přídržná síla
75 N
GEW
Hmotnost cca
0.0609 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495705293
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model