Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
03161-16 - Logements de positionnement à bride en Inox, pneumatiques
Nomenclature
03161-16-0618
BEST
Référence Outil de montage manuel
03161-16-0618
MATERIAL
Matière
Inox
POS
Position
D
Diamètre
6 mm
D1
Filetage
M4 mm
D2
Diamètre
18 mm
D3
Filetage
M3 mm
D4
Filetage
M3 mm
D5
Diamètre
3.3 mm
B
Distance
23 mm
B1
Largeur
17 mm
B2
Distance
4 mm
B3
Distance
4 mm
B4
Distance
6 mm
H
Hauteur
5.5 mm
H1
Hauteur
23 mm
H2
Hauteur
26.5 mm
H3
Hauteur
8 mm
H4
Hauteur
11 mm
H5
Hauteur
8 mm
L
Longueur
27.5 mm
L1
Longueur
16 mm
L2
Longueur
12 mm
L3
Longueur
7 mm
BDRUCK
Pression de service en
0,3 - 0,7 Mpa
F
Spannkraft (Pneumatisch gespannt)
40 N
F1
Spannkraft (Federgespannt)
6 N
GEW
Poids environ
0.1025 kg
HALTEKRAFT
Force de retenue
100 N
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495705309
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099