Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
03161-20 - Brida de centrado de acero inoxidable, neumática
Lista de materiales
03161-20-16
BEST
Referencia
03161-20-16
POS
Posición
B
Anchura
36 mm
B1
Separación
28 mm
B2
Separación
5 mm
B3
Separación
5 mm
B4
Separación
7.5 mm
D
Diámetro
20 mm
D1
Diámetro
16 mm
D2
Rosca
M5 mm
D3
Rosca
M3 mm
D4
Rosca
M3 mm
D5
Diámetro
4.2 mm
H
Altura
10 mm
H1
Altura
14.7 mm
H2
Altura
11.3 mm
H3
Altura
6 mm
H4
Altura
17.5 mm
H5
Altura
10 mm
H6
Altura
30 mm
H7
Altura
40 mm
H8
Altura
13 mm
H9
Altura
18 mm
L
Longitud
40 mm
L1
Separación
22 mm
L2
Separación
18 mm
L3
Separación
8 mm
BDRUCK
Presión de servicio
0,3 - 0,7 Mpa
HALTEKRAFT
Fuerza de sujeción
77 N
GEW
Poids
0.3251 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495705354
INFO
Indicaciones técnicas
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099