Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
03161-20 - Morsa di centraggio acciaio inox, pneumatica
Lista materiale
03161-20-16
BEST
N. d'ordine
03161-20-16
POS
Position
B
Larghezza
36 mm
B1
Distanza
28 mm
B2
Distanza
5 mm
B3
Distanza
5 mm
B4
Distanza
7.5 mm
D
Diametro
20 mm
D1
Diametro
16 mm
D2
Filettatura
M5 mm
D3
Filettatura
M3 mm
D4
Filettatura
M3 mm
D5
Diametro
4.2 mm
H
Altezza
10 mm
H1
Altezza
14.7 mm
H2
Altezza
11.3 mm
H3
Altezza
6 mm
H4
Altezza
17.5 mm
H5
Altezza
10 mm
H6
Altezza
30 mm
H7
Altezza
40 mm
H8
Altezza
13 mm
H9
Altezza
18 mm
L
Lunghezza
40 mm
L1
Distanza
22 mm
L2
Distanza
18 mm
L3
Distanza
8 mm
BDRUCK
Pressione di esercizio
0,3 - 0,7 Mpa
HALTEKRAFT
Forza di tenuta F kN
77 N
GEW
Poids
0.3251 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495705354
INFO
Note tecniche
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099