您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03161-116
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
定位元件和系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/positionierelemente_u_systeme/03161.prj},{NB=03161-116},{D=16},{D1=51},{D2=32},{D3=31.4},{D4=5.5},{D5=9.5},{D6=41},{D8=31.8},{D9=MIN},{D10=52},{H=8.5},{H1=31.7},{H2=9.5},{H3=28.5},{H4=4.0},{H5=9.0},{H6=MIN},{H7=10.0},{F1=350},{GEW=0.2910},{EAN=4059495412498},{NDM=5.00},{NDM1=0.00},{TYP=2.000},{ST=0.80},{XA=7.00},{XB=6.30},{XC=5.00},{XD=12.00},{XE=9.30},{XF=15.500},{XG=28.000},{XH=29.400},{XI=2.100},{XJ=1.400},{XK=0.900},{XL=25.900},{XM=11.000},{XN=6.400},{XO=2.000},{XP=4.600},{XQ=1.200},{XR=1.200},{BEST=03161-116},{FORM=A},{D7=-},{D11=M5},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM,KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH},{IMPERIAL=MM}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
03161 - 气动定位柱
明细表
03161-116
BEST
订货号
03161-116
03161-116
FORM
样式
A
A
D
直径
16
16
mm
D1
直径
51
51
mm
D2
直径
32
32
mm
D3
直径
31.4
31.4
mm
D4
直径
5.5
5.5
mm
D5
直径
9.5
9.5
mm
D6
直径
41
41
mm
D7
螺纹
-
-
mm
D8
直径
31.8
31.8
mm
D9
直径
mm
D10
直径
52
52
mm
D11
螺纹
M5
M5
mm
H
高度
8.5
8.5
mm
H1
高度
31.7
31.7
mm
H2
高度
9.5
9.5
mm
H3
高度
28.5
28.5
mm
H4
高度
4.0
4.0
mm
H5
高度
9.0
9.0
mm
H6
高度
mm
H7
高度
10.0
10.0
mm
F1
力
350
350
mm
GEW
重量约
0.2910
0.2910
kg
INFO
技术资料
Info
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495412498
4059495412498
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求