svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 0317100000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical insulation and connecting material
Lug, conductor sleeve, connector
Cable end sleeve
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/40/02/01/0317100000.prj},{NB=0317100000},{MANUID=0317100000},{AAI844=25},{BAC477=22},{AAF040=0.001},{AAD931=85369010},{AAO663=4008190049751},{PREVIEW=../../../../_pool_/0c/1d/03171000009999.png},{MANUTYPEDESC=H25,0/36 BR},{DESCSHORT=Wire end ferrule, Standard, 25 mm², Stripping length: 24 mm, brown},{DESCLONG=Electrogalvanised copper sleeve for the protection of stripped flexible conductors. Crimping the wire-end ferrule protects the wires and enables permanently stable electrical connections.},{GTIN=4008190049751},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAG117=PP},{AAH324=No},{BAA351=brown},{BAB664=Copper},{BAD696=No},{BAF786=Tin-plated},{URL=URL},{KEYWORD=Wire end ferrule},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO676=0317100000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
0317100000 - H25,0/36 BR
Bill of material
Weidmueller 0317100000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
0317100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H25,0/36 BR
DESCSHORT
Short Description
Wire end ferrule, Standard, 25 mm², Stripping length: 24 mm, brown
DESCLONG
Long Description
Electrogalvanised copper sleeve for the protection of stripped flexible conductors. Crimping the wire-end ferrule protects the wires and enables permanently stable electrical connections.
GTIN
4008190049751
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
25
mm²
BAA351
color
brown
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
22
mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.001
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청