Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
03182 - Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cónica
Lista de materiales
03182-025
BEST
Referencia
FORM
Forma
AUSF
Versión
POS
Posición
D
Diámetro
mm
D1
Diámetro
mm
D2
Diámetro
mm
D3
Diámetro
mm
L
Longitud
mm
L1
Longitud
mm
L2
Longitud
mm
L3
Longitud
13 mm
L5
Longitud
mm
L6
Longitud
mm
H
Carrera
6 mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1
N
F2
Fuerza del muelle final F1
N
GW
Rosca interior de la bola de empuñadura
mm
GEW
Peso aprox.
kg
INFO
Indicaciones técnicas
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099