Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 10
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03186 - Indexing plungers-Precision with cylindrical pin
Bill of material
03186-025
BEST
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
POS
Position
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
13 mm
L5
Length
3 mm
L6
Length
mm
H
Stroke
10 mm
F1
inital spring force F1
N
F2
final spring force F1
N
GW
Internal thread of grip ball
mm
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models