Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
03197-15 - Casquillos receptores de acero inoxidable con sensor de estado
Lista de materiales
03197-15-11163001
BEST
Referencia
MATERIAL
Material
Acero inoxidable
FORM
Forma
FORMT
Modelo de forma
D
Diámetro
mm
D1
Diámetro
mm
D2
Diámetro
mm
D3
Diámetro
mm
D4
Diámetro
3 mm
H
Altura
mm
H1
Separación
mm
H2
Separación
mm
H3
Separación
mm
H4
Separación
mm
H5
Separación
4 mm
L
Longitud
27 mm
M
Rosca
mm
N
Anchura
mm
T
Altura
mm
SW
Ancho de llave
5 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
MONTAGE
Instrucciones de montaje
Instrucciones de montaje
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099