Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0321022 - D-URTK/SS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0321022
MANUID
Product number of the Manufacturer
0321022
DESCSHORT
Description short
Couvercle d'extrémité
DESCLONG
Description long
Couvercle d'extrémité, longueur: 56,5 mm, largeur: 1 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D-URTK/SS
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
56.5 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
BAE496
Epaisseur
1 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918001704
AAW338
Manufacturer product designation
Couvercle d'extrémité
AAU734
Manufacturer product description
Flasque d'extrémité, longueur: 56,5 mm, largeur: 1 mm, hauteur: 28,8 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
D-URTK/SS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918001704
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE