Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
033 - Adaptor Male Thread
Bill of material
AGRU_35033323221_Adaptor Male Thread_R-thread_PVDF UHP natural_32X1 SDR21 MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
033
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Adaptor Male Thread
EXT_BEZ_2
Description 2
R-thread
MATERIAL
Material
PVDF UHP natural
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt + IR + HPF-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
SW
mm
RIN
Inch
KGEW
mm
E
Dimension E
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей