Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
0331int - 3/2-way-Solenoid-Valve or 4-way-combination
Bill of material
0331-MS-3/2-way-Solenoid-Valve or 4-way-combination
VARIANTE
1 mm
WW
Circuit function
C
DN
Orifice size
2.0 mm
DWST
Sealing material
NBR mm
SP
voltage
V
FR
Frequency
WKST
Body material
LTA
Port connection
Flansch
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型