Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
03400 - Perno di fissaggio con chiusura a scatto
Lista materiale
03400-06050
BEST
N. d'ordine
POS
Posizione chiusura a scatto
D
Diametro H7
mm
D1
Diametro
mm
B
Larghezza
16.9 mm
B1
Larghezza
2 mm
H
Altezza
mm
L
Distanza
mm
L1
Lunghezza
6 mm
L2
Lunghezza
mm
L5
Lunghezza
mm
AUFNAHME
Foro di alloggiamento H11
mm
SCHERKRAFT
Forza di taglio a doppio taglio max. kN
kN
AUSZUGSKRAFT
Forza di estrazione F N
Ns
GEW
Peso ca.
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD