Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
03400 - Trzpienie montażowe z blokadą bezpieczeństwa
Lista materiałowa
03400-06050
BEST
Nr zamówienia
POS
Pozycja blokady bezpieczeństwa
D
Średnica H7
mm
D1
Średnica
mm
B
Szerokość
16.9 mm
B1
Szerokość
2 mm
H
Wysokość
mm
L
Odstęp
mm
L1
Długość
6 mm
L2
Długość
mm
L5
Długość
mm
AUFNAHME
Otwór ustalający H11
mm
SCHERKRAFT
Siła ścinania podwójnego maks. kN
kN
AUSZUGSKRAFT
Siła rozsuwania F N
Ns
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099