Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
03400 - Zástrčné čepy se sklopnou pojistkou
Kusovník
03400-06050
BEST
Objednací číslo
POS
Poloha sklopná pojistka
D
Průměr H7
mm
D1
Průměr
mm
B
Šířka
16.9 mm
B1
Šířka
2 mm
H
Výška
mm
L
Vzdálenost
mm
L1
Délka
6 mm
L2
Délka
mm
L5
Délka
mm
AUFNAHME
Montážní otvor H11
mm
SCHERKRAFT
Smyková síla dvoustřižná max. kN
kN
AUSZUGSKRAFT
Roztahovací síla F N
Ns
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099