Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 64
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
03415-05 - Goupille d'arrêt en inox verrouillable
Nomenclature
03415-05-002216080
BEST
Référence
MATERIAL
Matière
Inox
POS
Position
FORM
Forme
FORMT
Type de forme
D
Diamètre
22 mm
D1
Diamètre
mm
D2
Distance
mm
D3
Diamètre
20 mm
D4
Distance
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
L3
Distance
mm
L4
Distance
mm
L5
Longueur
mm
L6
Hauteur
28 mm
SW
Ouverture de clé
21 mm
AUFNAHME
Alésage logement H11
FESTIGKEIT
Force de cisaillement double section max. kN
kN
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099