Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 64
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
03415-05 - Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej zamykany
Lista materiałowa
03415-05-002216080
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Stal nierdzewna
POS
Pozycja
FORM
Forma
FORMT
Vorm-type
D
Średnica
22 mm
D1
Średnica
mm
D2
Odstęp
mm
D3
Średnica
20 mm
D4
Odstęp
mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
L2
Długość
mm
L3
Odstęp
mm
L4
Odstęp
mm
L5
Długość
mm
L6
Wysokość
28 mm
SW
Rozwartość klucza
21 mm
AUFNAHME
Otwór ustalający H11
FESTIGKEIT
Siła ścinania podwójnego maks. kN
kN
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099