Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 40
HELP_VARIABLE
Firma
eaton_qs
Beschreibung
04 - Sammelschienen-Adapter (NS-Schalttechnik)
Stückliste
101458
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMAGE
Image
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
BUYER_PID
MANUNAME
Name des Herstellers
Eaton
DELTIME
Planlieferzeit
0
PRODSTAT
Produktstatus
AAB509
Breite des Adapters
mm
AAB902
max. Dicke der Stromschiene
mm
AAC019
min. Stromschienendicke
mm
AAC099
Schienenabstand
60.0 mm
AAC100
Schienenbreite
mm
AAB414
Ausführung elektrischer Anschluss
AAF726
Bemessungsstrom
A
AAC144
Tragschienenbestückung
AAP798
Anwendungsnorm
IEC60439-1, CSA-C22.2 No. 14, UL 508A
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
A
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
W
AAO057
Herstellerprodukttyp
AAO663
GTIN
AAU731
Herstellerproduktfamilie
AAU732
Herstellerproduktstamm
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
AAO735
Lieferantenname
Eaton
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
QUANTITYINT
Mengenstaffel
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
LENGTH
WIDTH
DEPTH
DEEPLINK
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen