Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0402006 - NLS-CU 3/10 SN 2000MM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0402006
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0402006
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
N-Sammelschiene
DESCLONG
Langbeschreibung
N-Sammelschiene, DIN VDE 0611-4: 1991-02, Material: Kupfer, verzinnt, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NLS-CU 3/10 SN 2000MM
PREVIEW
Produktbild
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
140 A
AAF040
Nettogewicht
0.528 kg
BAB664
Werkstoff
Kupfer
BAB888
Ausführung
Straight
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinnt
AAO663
GTIN
4017918253813
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
N-Sammelschiene
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
N-Sammelschiene, DIN VDE 0611-4: 1991-02, Material: Kupfer, verzinnt, Farbe: silberfarben
AAO057
Herstellerprodukttyp
NLS-CU 3/10 SN 2000MM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918253813
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
74071000
COO
Herstellerland
BG
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft