Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0402174 - NLS-CU 3/10 SN 1000MM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0402174
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0402174
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
N-Sammelschiene
DESCLONG
Langbeschreibung
N-Sammelschiene, DIN VDE 0611-4: 1991-02, Material: Kupfer, verzinnt, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918001810
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
140 A
AAF040
Nettogewicht
0.264 kg
BAB664
Werkstoff
Kupfer
BAB888
Ausführung
Straight
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinnt
AAO663
GTIN
4017918001810
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
N-Sammelschiene
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
N-Sammelschiene, DIN VDE 0611-4: 1991-02, Material: Kupfer, verzinnt, Farbe: silberfarben
AAO057
Herstellerprodukttyp
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/0402174
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
74071000
COO
Herstellerland
BG