Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0404415 - AB/SS-EX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0404415
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0404415
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Auflagebock
DESCLONG
Langbeschreibung
Auflagebock aus Isolierstoff mit 2 Halteschrauben, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm oder 6 x 6 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AB/SS-EX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918001872
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAT080
Polzahl
1
AAC099
Schienenabstand
0 mm
AAF852
max. Bemessungsstrom
0 A
AAO663
GTIN
4017918001872
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Auflagebock
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Auflagebock aus Isolierstoff mit 2 Halteschrauben, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm oder 6 x 6 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
AB/SS-EX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL